Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITE60ASP - Aufsatzschale
Stückliste
Waschtische & Waschbecken - Waschtische & Waschbecken - WHITE60ASP
KBN
WHITE60ASP
ATTR33
Artikel-Gruppe
Einzelwaschtische
ATTR39
Ausführung Hahnloch
ohne
ATTR47
Ausführung Überlauf
ohne
ATTR56
Bauform
symmetrisch
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Aufsatzschale
ATTR64
Beschichtung
PflegePLUS
ATTR67
Breite
60 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR123
Gewicht
9 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
8122932001121
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR133
Höhe
12.5 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITE60ASP
ATTR195
Tiefe
35 cm
ATTR207
Werkstoff
Sanitärkeramik
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Download CAD models