Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITESUND - Einhand-Spültischbatterie
Stückliste
Armaturen - Küchenarmaturen - WHITESUND
KBN
ATTR17
Anschlussverbindung
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR25
Anzahl der Strahlart
1.0
ATTR33
Artikel-Gruppe
Küchenmischarmaturen
ATTR36
Ausführung Ablauf
ohne
ATTR37
Ausführung Auslauf
ATTR38
Ausführung Griff
eingriffig, seitlich
ATTR50
Ausladung
210 mm
ATTR51
Auslaufhöhe
272.0 mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Einhand-Spültischbatterie
ATTR72
Druckart
ATTR83
Farbe
Chrom
ATTR121
Geschirrbrause
ohne
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR149
Max.Plattendicke
450 mm
ATTR166
Montageart
Standmontage
ATTR168
Nenngröße
DN15
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR207
Werkstoff
Messing
ATTR65
Betriebsdruck
bar
ATTR73
Durchflussmenge
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models