Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
WHK 608 - Junction box, Polystyrene, closed cover
Bill of material
WHK 608A10105991
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
RAL
RAL colour
RAL 7035
BXLXH
BxLxH
mm
CD
Cable diameter
5.0 - 13.0 mm
CNSMAT
material
PS
SGE
Protection class to EN 60529
IP 20
NOTE1
Remarks 1
Inclusive 5x cover for potential equalisation and 3 x pipe fittings
ETEMP
Temperature range
-20°C to 60°C
IT
Temperatures during install
-5°C to 60°C
CNSQUANTITY
Packing unit
5 VPE
INFO
Website
HTML
WEIGHT
Weight
kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés