Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
WHK 608 - Junction box, Polystyrene, closed cover
Bill of material
WHK 608A10105991
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
RAL
RAL colour
RAL 7035
BXLXH
BxLxH
mm
CD
Cable diameter
5.0 - 13.0 mm
CNSMAT
material
PS
SGE
Protection class to EN 60529
IP 20
NOTE1
Remarks 1
Inclusive 5x cover for potential equalisation and 3 x pipe fittings
ETEMP
Temperature range
-20°C to 60°C
IT
Temperatures during install
-5°C to 60°C
CNSQUANTITY
Packing unit
5 VPE
INFO
Website
HTML
WEIGHT
Weight
kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей