Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WIG01_06 - 气缸安装座(单件)·L型
明细表
WIG03-8-D12
CODE
代码
TYPE
类型
CYL
气缸安装形式
螺母安装
MAT
国标材质
MAT1
相当材质
SUR
表面处理
ACY
适用气缸缸径
D
mm
DTOL
D公差
+0.2/+0.1
L
mm
W
31 mm
H1
25 mm
H2
8 mm
F
mm
T
2 mm
U
16 mm
V
18 mm
B
19 mm
DD
d
5.5 mm
M
mm
M1
mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型