Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WIG21_26 - Cylinder mount(Single)/T type
Bill of material
WIG23-8-D12
CODE
code
TYPE
type
CYL
Cylinder installation form
Nut installation
MAT
National standard Material
MAT1
Quite Material
SUR
Surface treatment
ACY
Applicable cylinder bore
D
mm
DTOL
D tolerance
+0.2/+0.1
L1
L
mm
L2
mm
W
31 mm
H
12 mm
E
mm
T
6 mm
B
19 mm
U
16 mm
V
10 mm
DD
d
5.5 mm
F
mm
M
mm
M1
mm
LINK
website
website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés