Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WIG21_26 - Cylinder mount(Single)/T type
Bill of material
WIG23-8-D12
CODE
code
TYPE
type
CYL
Cylinder installation form
Nut installation
MAT
National standard Material
MAT1
Quite Material
SUR
Surface treatment
ACY
Applicable cylinder bore
D
mm
DTOL
D tolerance
+0.2/+0.1
L1
L
mm
L2
mm
W
31 mm
H
12 mm
E
mm
T
6 mm
B
19 mm
U
16 mm
V
10 mm
DD
d
5.5 mm
F
mm
M
mm
M1
mm
LINK
website
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)