Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WIG31_36 - 气缸安装座(单件)·T型
明细表
WIG33-20-D12
CODE
代码
TYPE
类型
CYL
气缸安装形式
法兰安装
MAT
国标材质
MAT1
相当材质
SUR
表面处理
ACY
适用气缸缸径
D
12 mm
DTOL
D公差
+0.2/+0.1
D1
10 mm
L1
L
mm
L2
mm
W
43 mm
H
12 mm
E
mm
T
2.5 mm
U
25 mm
V
10 mm
DD
d
5.5 mm
DD1
d1
4.5 mm
A
d1
14.0 mm
F
mm
M
mm
M1
mm
LINK
网站
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型