Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WIG31_36 - Cylinder mount(Single)/T type
Bill of material
WIG33-20-D12
CODE
code
TYPE
type
CYL
Cylinder installation form
Flange mounting
MAT
National standard Material
MAT1
Quite Material
SUR
Surface treatment
ACY
Applicable cylinder bore
D
12 mm
DTOL
D tolerance
+0.2/+0.1
D1
10 mm
L1
L
mm
L2
mm
W
43 mm
H
12 mm
E
mm
T
2.5 mm
U
25 mm
V
10 mm
DD
d
5.5 mm
DD1
d1
4.5 mm
A
d1
14.0 mm
F
mm
M
mm
M1
mm
LINK
website
website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés