Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WIG31_36 - Cylinder mount(Single)/T type
Bill of material
WIG33-20-D12
CODE
code
TYPE
type
CYL
Cylinder installation form
Flange mounting
MAT
National standard Material
MAT1
Quite Material
SUR
Surface treatment
ACY
Applicable cylinder bore
D
12 mm
DTOL
D tolerance
+0.2/+0.1
D1
10 mm
L1
L
mm
L2
mm
W
43 mm
H
12 mm
E
mm
T
2.5 mm
U
25 mm
V
10 mm
DD
d
5.5 mm
DD1
d1
4.5 mm
A
d1
14.0 mm
F
mm
M
mm
M1
mm
LINK
website
website link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD