Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WIG41_46 - Cylinder mount(Single)/Bar type
Bill of material
WIG43-8-D12
CODE
code
TYPE
type
CYL
Cylinder installation form
Nut installation
MAT
National standard Material
MAT1
Quite Material
SUR
Surface treatment
ACY
Applicable cylinder bore
D
mm
DTOL
D tolerance
+0.2/+0.1
L
mm
W
30 mm
H
8 mm
E
mm
T
6 mm
B
19 mm
DD
d
5.5 mm
F
mm
M
mm
M1
mm
LINK
website
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)