Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WIG61_66 - Cylinder mount(Single)/Side hole hanging type
Bill of material
WIG63-8-D12
CODE
Code
TYPE
type
CYL
Cylinder installation form
Nut installation
MAT
National standard Material
MAT1
Quite Material
SUR
Surface treatment
ACY
Applicable cylinder bore
D
mm
DTOL
D tolerance
+0.2/+0.1
L
mm
W
35 mm
H
8 mm
E
19 mm
T
6 mm
B
mm
U
mm
V
6 mm
DD
d
5.5 mm
F
mm
M
mm
M1
mm
LINK
website
website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей