Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WIJ58_61 - 气缸限位块 气动滑台专用 中间调整型/前端调整型/后端调整型
明细表
WIJ59-L19.5
CODE
代码
TYPE
类型
气动滑台专用,前端调整型
MAT
材质
SUR
表面处理
ANNEX
附件
内六角圆柱头螺钉(TAC21),圆柱头挡块止动螺钉(TDA56)
L
L1
16.0
L2
5.5
L3
3.5
DD1
d1
3.0
DD2
d2
5.0
HH
h
3.0
E
12
F
1.0
A
6.0
M
M5
H
8.0
SF
适用怡合达气缸型号
WHA13-6
LINK
网站链接
网站
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型