Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WIJ58_61 - Cylinder limit block, special for pneumatic slide table, middle adjustment type/front adjustment type/back adjustment type
Bill of material
WIJ59-L19.5
CODE
code
TYPE
type
Pneumatic sliding table special, front-end adjustment type
MAT
material
SUR
Surface treatment
ANNEX
Annex
Hexagon socket head screws (TAC21) ,Cylinder head stopper stop screw (TDA56)
L
L1
16.0
L2
5.5
L3
3.5
DD1
d1
3.0
DD2
d2
5.0
HH
h
3.0
E
12
F
1.0
A
6.0
M
M5
H
8.0
SF
Suitable for Jardine type cylinders
WHA13-6
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés