WIJ66-L20
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wij65_68.prj},{NB=WIJ66-L20},{CODE=WIJ66},{TYPE=Special for pneumatic slide table, rear-end adjustment type},{MAT=S45C},{SUR=Electroless nickel plating},{ANNEX=Hexagon socket head screws (TAC21) ,Cylinder head stopper stop screw (TDA56) },{L=20.0},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WIJ65_68 - 气缸限位块 气动滑台专用 中间调整型/前端调整型/后端调整型
明细表
WIJ66-L20
CODE
代码
WIJ66
WIJ66
TYPE
类型
气动滑台专用,后端调整型
MAT
材质
S45C
S45C
SUR
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
ANNEX
附件
内六角圆柱头螺钉(TAC21),圆柱头挡块止动螺钉(TDA56)
L
20.0
23.0
28.0
35.5
43.0
50.0
20.0
23.0
28.0
35.5
43.0
50.0
L1
12.0
A
20
A1
15.0
A2
12.0
A3
5.5
A4
3.0
DD1
d1
3.0
DD2
d2
5
HH
h
3.0
E
8
M
M5
H
6
SF
适用怡合达气缸型号
WHA13-6
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求