Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
WIKFB, WIKD, WIKK - 角座-加宽型
明细表
WIKFB100-100
PN
型号
MH
安装孔
MAT
材质
FC250
H
mm
A
mm
W
200 mm
T
18 mm
T1
15 mm
B
165 mm
AA
a
59 mm
X
39 mm
F
40 mm
HH
mm
Y
mm
G
40 mm
D
10 mm
BB
B
35 mm
DD
d
11 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型