Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
WindJet® DAAB727 - Bico
Lista de peças
DAAB727-1/4-KY-11-FC
PN
Parte de Vendas
PF
Product Family
Bicos a ar
SP
Padrão de pulverização
Ventilador plano
M
Model
727
THD
Tipo da Rosca
BSPT
TT
Macho/Fêmea
Macho
IC
Tamanho da conexão de entrada
1/4 polegada
MAT
Materiais
PVDF with metal inclusions
MOTF
Max. Operating Temperature
200 °F
MOTC
Max. Operating Temperature
95 °C
CS
Capacidade
C07
Capacidade (Nlpm) a 0.7 bar
C2
Capacidade (Nlpm) a 2 bar
C4
Capacidade (Nlpm) a 4 bar
C6
Capacidade (Nlpm) a 6 bar
A
Dimension A
90 mm
B
Dimension B
47 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD