Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
WindJet® DAAB727 - Ugello
Lista materiale
DAAB727-1/4-KY-11-FC
PN
Articolo
PF
Product Family
Ugelli ad aria
SP
Impronta del getto
Ventilatore piatto
M
Model
727
THD
Tipo Filettatura
BSPT
TT
Filetura esterna/interna
Filetura esterna
IC
Filettatura di ingresso
1/4 Pollici
MAT
Materiali
PVDF with metal inclusions
MOTF
Max. Operating Temperature
200 °F
MOTC
Max. Operating Temperature
95 °C
CS
Fattore di Portata
C07
Capacità (Nlpm) a 0.7 bar
C2
Capacità (Nlpm) a 2 bar
C4
Capacità (Nlpm) a 4 bar
C6
Capacità (Nlpm) a 6 bar
A
Dimension A
90 mm
B
Dimension B
47 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD