Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
WindJet® YB767 - ノズル
部品表
YB767-1/4-15
PN
販売型番
YB767-1/4-15
PF
Product Family
エアーノズル
SP
スプレーパターン
フラットファン
M
Model
767
THD
ネジ規格
BSPT
TT
オス/メス
オス
IC
インレット接続サイズ
1/4 Inch
MAT
材質
ABSプラスチック
MOTF
Max. Operating Temperature
170 @ 100 psi °F
MOTC
Max. Operating Temperature
77 @ 7 bar °C
CS
容量
15
C07
0.7 barにおける流量(Nlpm)
193
C2
2 barにおける流量(Nlpm)
357
C4
4 barにおける流量(Nlpm)
586
C6
6 barにおける流量(Nlpm)
816
A
Dimension A
40.000 mm
B
Dimension B
41.999 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)