Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
WindJet® YB767 - Bico
Lista de peças
YB767-1/4-15
PN
Parte de Vendas
YB767-1/4-15
PF
Product Family
Bicos a ar
SP
Padrão de pulverização
Ventilador plano
M
Model
767
THD
Tipo da Rosca
BSPT
TT
Macho/Fêmea
Macho
IC
Tamanho da conexão de entrada
1/4 polegada
MAT
Materiais
ABS plástico
MOTF
Max. Operating Temperature
170 @ 100 psi °F
MOTC
Max. Operating Temperature
77 @ 7 bar °C
CS
Capacidade
15
C07
Capacidade (Nlpm) a 0.7 bar
193
C2
Capacidade (Nlpm) a 2 bar
357
C4
Capacidade (Nlpm) a 4 bar
586
C6
Capacidade (Nlpm) a 6 bar
816
A
Dimension A
40.000 mm
B
Dimension B
41.999 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD