Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
WindJet® YB767 - Boquilla
Lista de materiales
YB767-1/4-15
PN
Número de Parte
YB767-1/4-15
PF
Product Family
Boquillas para aire
SP
Patrón de Aspersión
Abanico Plano
M
Model
767
THD
Tipo Rosca
BSPT
TT
Macho/Hembra
Macho
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
1/4 Pulgada
MAT
Materiales
Plastico ABS
MOTF
Max. Operating Temperature
170 @ 100 psi °F
MOTC
Max. Operating Temperature
77 @ 7 bar °C
CS
Tamaño Capacidad
15
C07
Capacidad (Nlpm) a 0.7 bar
193
C2
Capacidad (Nlpm) a 2 bar
357
C4
Capacidad (Nlpm) a 4 bar
586
C6
Capacidad (Nlpm) a 6 bar
816
A
Dimension A
40.000 mm
B
Dimension B
41.999 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD