Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
WindJet® YB767 - Düse
Stückliste
YB767-1/4-15
PN
Artikel
YB767-1/4-15
PF
Product Family
Luftdüsen
SP
Spritzbild
Flaches Gebläse
M
Model
767
THD
Gewinde Typ
BSPT
TT
Innen-/Aussengewinde
Aussengewinde
IC
Einlassgewinde
1/4 Zoll
MAT
Materialien
ABS-Kunststoff
MOTF
Max. Operating Temperature
170 @ 100 psi °F
MOTC
Max. Operating Temperature
77 @ 7 bar °C
CS
Leistungsgröße
15
C07
Kapazität (Nlpm) bei .7 bar
193
C2
Kapazität (Nlpm) bei 2 bar
357
C4
Kapazität (Nlpm) bei 4 bar
586
C6
Kapazität (Nlpm) bei 6 bar
816
A
Dimension A
40.000 mm
B
Dimension B
41.999 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen