Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Winkelklemmstück - W-KU - Light clamps
Stückliste
K10030ACSR30R30 Winkelklemmstück W-KU W 20-30
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Winkelklemmstück W-KU
TYPE
Type
W 20-30
BEST
Best.-Nr.
K10030ACSR30R30
SCHRAUBENVIS
Schraubentyp
verzinkt (Standard)
ANFRAGE
Auf Anfrage
Edelstahlschrauben
KLAVIS
Klemmung A
Baugröße 30
KLBVIS
Klemmung B
Baugröße 30
C
45.0 mm
D
40 mm
E
45 mm
F
52.5 mm
G
40 mm
H
41.5 mm
K
85.0 mm
L
97.5 mm
M
65.000 mm
P
28.5 mm
R
75.5 mm
S
M8x20
KLA
Klemmung A
11.000
KLB
Klemmung B
11.000
KLEMMHEBELSNR
Klemmhebel S
902381
CNSMAT
Werkstoff
Kunststoff -PA
HINWEISVPE
Hinweis zur Bestellmenge
Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.11 kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels
2 Tage nach Auftragseingang
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
WEEE
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-35-01-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
39269097
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
REACHWWW
Zertifikat REACH (KLick Icon)
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen