Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 44
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WIT01_02 - Thick arm hinge base and double Earrings π type
Bill of material
WIT01-D25-T38-H39
CODE
code
TYPE
Type
Double earrings |D type standard W size fixed type
MAT1
Material
45
MAT2
Material
S45C
SUR
Surface treatment
D
mm
DTOL
D tolerance H7
mm
T
T selection
mm
W
mm
WTOL
W tolerance
+0.15/+0.05 mm
H
H minimum unit 1
mm
Entrez la valeur pour H
H minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
A
mm
F
mm
E
mm
K
mm
S
mm
DD
d
mm
C
mm
ZZWC
Change the number of holes
T1
0 mm
LINK
website
website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés