Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
With adhesive
Nomenclature
HellermannTyton 148-00001
IDNR
Identification
148-00001
MANUFACTURE19
Description type fabricant
T18RSA
VERSION
Version
B1
Câble
mm
DESCRIPTION14
Description courte
Collier de serrage 100x2,5 naturel
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Couleur
Naturel (NA)
MATERIALKUR24
Description du matériau
PA66
BUENDELMAX
Ø câble max.
16.0 mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
1.5 mm
LAENGEL
Longueur (L)
100.0 mm
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
8000.000
HOEHEH
Hauteur (H)
10 mm
BREITEW
Largeur (W)
2.5 mm
BRANDSCHUTZ45
Inflammabilité
UL94 V2
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +85 °C, (+105 °C, 500 h)
MINDESTHALT60
Résistance minimale
80 N
URL1
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés