Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
With coupler, rotatable 90°
Nomenclature
HellermannTyton 156-00275
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
VERSION
Version
B1
câble
mm
P
Possibilité de choisir la position
°
DESCRIPTION14
Description courte
Collier de serrage noir
MATERIAL
Matériau
Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert scan black (PA66HIR(S))
FARBE
Couleur
Noir (BK)
BUENDELMAX
Ø câble max.
mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
mm
LAENGEL
Longueur (L)
mm
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
1000.000
BREITEW
Largeur (W)
mm
BRANDSCHUTZ45
Inflammabilité
UL94 HB
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +105 °C
VERARBEITUN50
Outils de pose
MINDESTHALT60
Résistance minimale
N
KABELBINDER68
Largeur max. collier de serrage
mm
MATERIALFUS70
Matière du pied
MATERIALKAB71
Matière du collier
URL1
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés