Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
With Omega-Clip
Nomenclature
HellermannTyton 151-00447
IDNR
Identification
151-00447
MANUFACTURE19
Description type fabricant
OCTC1
DESCRIPTION14
Description courte
Clip de fixation noir
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc, hautes températures (PA66HIRHS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
LAENGEL
Longueur (L)
60.4 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
3000
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +105 °C
BEFESTIGUNGS
Ø fixation
6.0 - 12.0 mm mm
URL1
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés