Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
With Omega-Clip
Bill of material
HellermannTyton 151-00447
IDNR
Identification
151-00447
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
OCTC1
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing clip black
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 High Impact Modified, Heat Stabilised (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Black (BK)
LAENGEL
Length L
60.4 mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
3000
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +105 °C
BEFESTIGUNGS
Fixing Ø
6.0 - 12.0 mm mm
URL1
Deeplink
Deeplink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)