Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
With Omega-Clip
Bill of material
HellermannTyton 151-00447
IDNR
Identification
151-00447
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
OCTC1
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing clip black
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 High Impact Modified, Heat Stabilised (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Black (BK)
LAENGEL
Length L
60.4 mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
3000
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +105 °C
BEFESTIGUNGS
Fixing Ø
6.0 - 12.0 mm mm
URL1
Deeplink
Deeplink
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    HellermannTyton
    For round holes
    HellermannTyton
    With bundling clip
    HellermannTyton
    FT7
    HellermannTyton
    for round holes
    HellermannTyton
    VCOC-Series
    HellermannTyton
    EC17-Series
    HellermannTyton
    With lateral adjustment, flat design
    HellermannTyton
    Automatisch Bündeln bis 20 mm Durchmesser - Automatisch Bündeln bis 20 mm Durchmesser
    HellermannTyton
    For round holes, with stand-off
    HellermannTyton
    5.0 mm
    HellermannTyton
    M10
    HellermannTyton
    Without lateral adjustment
    HellermannTyton
    For oval holes
    HellermannTyton
    With lateral adjustment
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD