카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 131-14120
HellermannTyton
Cable ties and fixings
1-Piece Fixing Ties
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/1_piece_fixing_ties/1p_with_rivet.prj},{NB=131-14120 (1-0)},{IDNR=131-14120},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=1000.000},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=33.700},{TAX_N=0.190},{VERS=3},{PWID=140},{MANUFACTURE19=RI 120},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder 120x9,0 schwarz},{DESCRIPTION15=Die Befestigungsbinder mit Spreizniet zeichnen sich durch sicheren Halt auch in dünnen Blechen aus. Der Spreizniet wird in die Bohrung gedrückt. Anschließend wird der Stift nachgedrückt. Dadurch spreizen sich die Flügel des Spreizniets. Diese Befestigungsbinder sind alle wiederöffenbar. Die Version FBR besitzt statt des verzahnten Bandes eine Gitterstruktur, die das Band besonders flexibel macht.},{VERSION=1},{B1=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
With rivet
Bill of material
HellermannTyton 131-14120
IDNR
Identification
131-14120
131-14120
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
RI 120
RI 120
VERSION
Version
Delivery status
Installation condition
Delivery status
Installation condition
B1
Bundle
0
0
mm
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing tie 120x9,0 black
Fixing tie 120x9,0 black
MATERIAL
Material
Polyamide 12 (PA12)
Polyamide 12 (PA12)
FARBE
Colour
Black (BK)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
6.9 - 7.1
6.9 - 7.1
mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
28
28
mm
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
0.8
0.8
mm
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
12
12
mm
LAENGEL
Length L
120
120
mm
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
2.2
2.2
mm
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
1000.000
1000.000
BREITEW
Width (W)
9
9
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
265
265
N
DICKE
Thickness
1.5
1.5
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
VERS
3
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청