您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCG-G-00-50B-25-T0H-R-HP1
CKD
高耐久元件 HP系列
空压气缸
Environmental resistance
SCG-G-HP1 (耐环境)
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/hp_series/air_cylinders/environmental_resistance/scg_env/scg_with_sw_asmtab.prj},{NB=SCG-G-00-50B-25-T0H-R-HP1(0)},{TYPE=SCG-G},{MS=00},{BORE=50},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=25},{SWM=T0},{LWD=H},{LWL=},{SWP=R},{OPTBLWS=},{OPTPRM=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=scg_parts/scg_with_sw_asmtpl.prj},{A=35},{B=27},{C=32},{DA=M8},{DB=16},{DC=5},{EE=Rc1/4},{F=10.5},{G=31.5},{J=40},{K=65},{KK=M18 x 1.5},{M=5},{MM=20},{MN=8},{MO=17},{N=4},{Q=15.5},{R=23.5},{SD=46.5},{T=11},{V=14},{WF=23},{O=72},{P=43}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
スイッチ付 SCG-G-HP1 - タイロッドシリンダ, 複動 片ロッド タイプ
明細表
SCG-G-00-50B-25-T0H-R-HP1
TYPE
型號
SCG-G
MS
安裝形式
00:基本型
LB:軸向腳架型
FA:活塞桿側法蘭
FB:頭蓋端法蘭
CA:一山吊耳型
CB:二山吊耳(附鍤銷與止環)
TA:活塞桿側耳軸型
TB:頭蓋端 耳軸型
TC:中間耳軸型
00:基本型
LB:軸向腳架型
FA:活塞桿側法蘭
FB:頭蓋端法蘭
CA:一山吊耳型
CB:二山吊耳(附鍤銷與止環)
TA:活塞桿側耳軸型
TB:頭蓋端 耳軸型
TC:中間耳軸型
BORE
孔徑
50
50
mm
PTT
頭蓋端孔口方向
無記號:Rc螺牙
N:NPT螺牙(接單生產)
G:G螺牙(接單生產)
無記號:Rc螺牙
N:NPT螺牙(接單生產)
G:G螺牙(接單生產)
CUS
緩衝型
B:兩側緩衝氣墊(基本型)
D:兩側橡膠緩衝墊
B:兩側緩衝氣墊(基本型)
D:兩側橡膠緩衝墊
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
SWM
開關型號
T0:有接點、單色顯示式、2線
T5:有接點、無顯示燈、2線
T8:有接點、單色顯示式、2線
T1:有接點、單色顯示式、2線
T2:無接點、單色顯示式、2線
T3:無接點、單色顯示式、3線
T2Y:無接點、雙色顯示式、2線
T3Y:無接點、雙色顯示式、3線
T3P:無接點、單色顯示式、3線
T2YD:無接點、雙色顯示式交流磁場用、2線
T2YDT:無接點、雙色顯示式交流磁場用、2線
T2J:無接點、單色顯示式斷電延遲型、2線
T0:有接點、單色顯示式、2線
T5:有接點、無顯示燈、2線
T8:有接點、單色顯示式、2線
T1:有接點、單色顯示式、2線
T2:無接點、單色顯示式、2線
T3:無接點、單色顯示式、3線
T2Y:無接點、雙色顯示式、2線
T3Y:無接點、雙色顯示式、3線
T3P:無接點、單色顯示式、3線
T2YD:無接點、雙色顯示式交流磁場用、2線
T2YDT:無接點、雙色顯示式交流磁場用、2線
T2J:無接點、單色顯示式斷電延遲型、2線
LWD
導線方向
H:直型
V:L型
H:直型
V:L型
LWL
導線 長度
無記號:1m(標準)
3:3m(選購品)
5:5m(選購品)
無記號:1m(標準)
3:3m(選購品)
5:5m(選購品)
SWP
開關位置
R:活塞桿側附1個
H:頭蓋端附1個
D:2個 兩側
R:活塞桿側附1個
H:頭蓋端附1個
D:2個 兩側
OPTPRM
選購品 活塞桿 材質
無記號:無
M:活塞桿材質(不鏽鋼)
無記號:無
M:活塞桿材質(不鏽鋼)
OPTCOPPTFE
選項 銅及PTFE
無記號:無
P6 : Copper and PTFE free
無記號:無
P6 : Copper and PTFE free
ACC1
附屬配件
無記號:無
I:一山關節
Y:二山ナックル(ピンと止め輪添付)
無記號:無
I:一山關節
Y:二山ナックル(ピンと止め輪添付)
ACC2
附屬配件
無記號:無
無記號:無
POS
行程位置
mm
Enter value for POS
行程位置
mm
cm
inch
ft
確定
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求