Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
With switch SCPD3-L-FP1 - Double acting single rod type
Bill of material
SCPD3-L-00-6-15-T0H-R-FP1
TYPE
SCPD3-L
MA
Mounting style
BORE
Bore size
mm
STROKE
Stroke length
mm
Wert eingeben für STROKE
Stroke length
mm
cm
inch
ft
POS
Position of stroke
mm
Wert eingeben für POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
HEPD
Head end port direction
SWM
Switch model number
SLD
Lead wire direction
LWL
Lead wire length
SWQ
Switch quantity
ACC1
Accessory
ACC2
Accessory
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen