您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
CKL2-40CS-FP1
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
强力卡盘CKL2-FP1系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/ckl2/ckl2_wo_asmtab.prj},{NB=CKL2-40CS-FP1(10)},{IDNR=},{TYPE=CKL2},{SZ=40CS},{BORE=40},{STROKE=10},{OPT=},{JAW=},{POS=10},{MAX=15.0},{VERSJAW=4},{PPATH=../../../cylinder/chucks/powerful_chuck/ckl2/ckl2_parts/ckl2_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions},{VERS=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
スイッチ無 CKL2 - 強力夾爪
明細表
CKL2-40CS-FP1
TYPE
機種名
CKL2
SZ
大小
40CS
40CS
BORE
軟管內徑
40
40
mm
STROKE
導線長度
10
10
mm
OPT
選購品
無記號:標準(複動型)
O:單動型(常開:NO)
C:單動型(常閉:NC)
無記號:標準(複動型)
O:單動型(常開:NO)
C:單動型(常閉:NC)
JAW
小爪
無記號:無小爪
Y1:小爪付材質 (S50C)
Y2:小爪付材質(ナイロン)
無記號:無小爪
Y1:小爪付材質 (S50C)
Y2:小爪付材質(ナイロン)
POS
夾爪位置
mm
Enter value for POS
夾爪位置
mm
cm
inch
ft
確定
INFOTEXT
資訊文檔
尺寸
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求