Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
Without switch CMK2-B-FP1 - Double acting back to back type
Bill of material
CMK2-B-00-25-25-25-FP1
TYPE
Type
CMK2-B
MA
Mounting style
BORE
Bore size
mm
PTT
Port thread
STROKE1
Stroke length of cylinder 1
mm
Wert eingeben für STROKE1
Stroke length of cylinder 1
mm
cm
inch
ft
STROKE2
Stroke length of cylinder 2
mm
Wert eingeben für STROKE2
Stroke length of cylinder 2
mm
cm
inch
ft
OPTBLWS
Option bellows
OPTPJOINT
Option push-in joint
OPTPRM
Option piston rod material
ACC
Accessory
POS1
Position of stroke for cylinder 1
mm
Wert eingeben für POS1
Position of stroke for cylinder 1
mm
cm
inch
ft
POS2
Position of stroke for cylinder 2
mm
Wert eingeben für POS2
Position of stroke for cylinder 2
mm
cm
inch
ft
M
mm
Wert eingeben für M
mm
cm
inch
ft
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen