Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
Without switch LCX-Q-*L
Bill of material
LCX-Q-25L-75
TYPE
Type
LCX-Q
BORE
Bore size
mm
STROKE
Stroke length
mm
STOP
Stopper
STPOS
Stopper position
STPART
Stopper part
INFOTEXT
Product Info
Product Info
POS
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
A
406 mm
B
254 mm
C
105 mm
K
mm
L1
45.5 mm
L2
95.5 mm
N1
2 mm
N2
5 mm
M
225 mm
N
49 mm
O
mm
P
mm
Q
mm
R
131 mm