피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SRL3-00-32B-200
CKD
공압 실린더
로드리스형 실린더
슈퍼 로드리스 실린더 SRL3
SRL3-복동/표준
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/rodless_cylinder/srl3_series/srl3/srl3_wo_asmtab.prj},{NB=SRL3-00-32B-200 (0)},{MST=00},{BORE=32},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=200},{OPT=},{ACC1=},{ACC2=},{ACC3=},{CNP=},{POS=0},{A=66},{B=18.5},{C=57},{DA=-},{DB=32},{DC=27.0},{DD=21},{DE=-},{DF=-},{E=15.0},{G=43.5},{HA=10.0},{HB=23.5},{HC=21.5},{J=28.0},{KA=98.0},{L=226},{LLX=228.5},{LL=228.5},{LA=2.5},{M=M6 depth 9},{P=196},{PQ=-},{Q=Rc1/4},{R=-},{S=-},{TA=134},{TB=80},{TC=56},{TD=20},{TE=M6 depth 7.5},{ZA=-},{ZB=-},{ZC=-},{ZD=-},{ZE=-},{SAX=64},{SBX=32},{TFX=12},{TGX=10},{TYX=67},{UX=9},{VX=11},{WX=244},{XX=7.0},{XFX=-},{PPATH=srl3_parts/srl3_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
스위치 없음 SRL3
BOM
SRL3-00-32B-200
TYPE
기종 형번
SRL3
MST
취부 형식
00 : 기본형
LB : 축 방향 풋형
LB1 : 축 방향 풋형 (Φ12~Φ32한정)
00 : 기본형
LB : 축 방향 풋형
LB1 : 축 방향 풋형 (Φ12~Φ32한정)
BORE
튜브 내경
32
32
mm
PTT
배관 나사 종류
기호 없음 : Rc나사
N : NPT 나사 (Φ20 이상) (수주 생산품)
G : G 나사 (Φ20 이상) (수주 생산품)
기호 없음 : Rc나사
N : NPT 나사 (Φ20 이상) (수주 생산품)
G : G 나사 (Φ20 이상) (수주 생산품)
CUS
쿠션
B : 양측 쿠션 부착
R : R측 쿠션 부착
L : L 측 쿠션
N : 쿠션 없음
B : 양측 쿠션 부착
R : R측 쿠션 부착
L : L 측 쿠션
N : 쿠션 없음
STROKE
스트로크
mm
값 입력 STROKE
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
OPT
옵션
없음
A : 전체 스트로크 조정 양측, 쇼크킬러 부착
A1 : 전체 스트로크 조정 R측만, 쇼크킬러부착
A2 : 전체 스트로크 조정 L측만, 쇼크킬러부착
없음
A : 전체 스트로크 조정 양측, 쇼크킬러 부착
A1 : 전체 스트로크 조정 R측만, 쇼크킬러부착
A2 : 전체 스트로크 조정 L측만, 쇼크킬러부착
ACC1
옵션
없음
Y : 부동접이
Y1 : 얇은 부동 접초
없음
Y : 부동접이
Y1 : 얇은 부동 접초
ACC2
옵션
없음
L1 : 중간 서포트 금구 (00, LB용)
없음
L1 : 중간 서포트 금구 (00, LB용)
ACC3
옵션
없음
U: 높이 조절판
없음
U: 높이 조절판
CNP
쿠션 니들 위치
기호 없음 : 포트위치 F (표준), 쿠션니들 위치 F (표준)
R : 포트 위치 R (집중 포트), 쿠션니들 위치 F
B : 포트위치 F, 쿠션니들 위치 B
T : 포트 위치 R (집중 포트), 쿠션니들 위치 B
D : 포트 위치 D, 쿠션 니들 위치 F
S : 포트위치 D, 니들 위치 D
기호 없음 : 포트위치 F (표준), 쿠션니들 위치 F (표준)
R : 포트 위치 R (집중 포트), 쿠션니들 위치 F
B : 포트위치 F, 쿠션니들 위치 B
T : 포트 위치 R (집중 포트), 쿠션니들 위치 B
D : 포트 위치 D, 쿠션 니들 위치 F
S : 포트위치 D, 니들 위치 D
POS
피스톤 로드 위치
mm
값 입력 POS
피스톤 로드 위치
mm
cm
inch
ft
확인
INFOTEXT
제품정보
제품정보
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청