Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
Without switch STR2-M/B-P40-HP1
Bill of material
STR2-M-16-5P40-HP1
TYPE
Type
STR2
BT
Bearing type
BORE
Bore size
mm
STROKE
Stroke length
mm
Введите значение для STROKE
Stroke length
mm
cm
inch
ft
OPT
Option
POS
Position of stroke
mm
Введите значение для POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
EE
F
1 mm
GG
mm
H
mm
II
mm
JJ
mm
KK
LLPLUS
LL+STROKE
mm
LL
mm
MM
mm
NN
O
mm
P
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
WW
XPLUS
X+STROKE
mm
X
mm
AX
mm
BXPLUS
BX+STROKE
mm
BX
mm
CX
mm
DX
mm
EXPLUS
EX+STROKE
mm
EX
mm
FX
mm
Z
mm
A1
mm
A2PLUS
A2+STROKE
mm
A2
mm
A3
A4
mm
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей