Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WJE01 - Precision hydraulic buffer, buffer spring and heavy adjustable
Bill of material
WJE01-4225A
CODE
code
WJE01
TYPE
Type
Heavy duty adjustable
MAT1
Body material
SS400
MAT2
Piston rod material
SUS304
MAT3
Impact head
Polyurethane
MAT4
Buffer spring material
SWP
SUR
Surface treatment
Black
TEM
Operating temperature
-10??-85??
SPE
specification
M
Nominal thread M
M42*1.5
ST
Itinerary St
mm
P
Pitch P
1.5 mm
A
mm
B
mm
C
D
mm
D
12 mm
E
mm
F
44.5 mm
G
28.5 mm
H
50.0 mm
V
15.0 mm
NME
Maximum absorbed energy E (Nm) each time
ETC
Hour maximum absorption energy Ec(Nm/hr)
ME
Maximum effective weight kg (Me)
S
Maximum impact speed (m/s)
LINK
website
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen