Sie können Ihre Vorschläge per Feedback einreichen oder den Online-Kundendienst kontaktieren, wir werden sie so schnell wie möglich verbessern:
Support
OK
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
Todos los catálogos
Búsqueda geométrica
Búsqueda de croquis
Búsqueda variable
Catálogos certificados
Por categorías
Por países
Por estándares
Idiomas disponibles en el catálogo:
English
中文
English
WJN01-14
Yiheda 3D Electronic Gallery
FA Factory Automation Parts
D4-Pneumatic Accessories
Powered by
Selección de modelo CAD
{yiheda/yhd_fa/d4/wjn01.prj},{NB=WJN01-14},{CODE=WJN01},{TYPE=Positioning nut},{MAT=SS400},{SUR=Black coating},{SPE=14},{M=M14x1.5},{S=19.0},{H=21.6},{L=27},{L1=10},{DD=14.5},{D=18.5},{L2=10},{TYPE1=1412/1410/1416/1425},{LINK=Webxxx}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Añadir para comparar
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WJN01 - Locating nut side load adapter for oil pressure buffer/Hexagonal/Circular
Bill of material
WJN01-14
CODE
Code
WJN01
TYPE
Type
Locating nut
MAT
Material
SS400
SUR
Surface Treatment
Black Oxide
SPE
Specifications
14
14
M
M14x1.5
M14x1.5
S
19.0
19.0
mm
H
21.6
21.6
mm
L
27
27
mm
L1
thread depth L1
10
10
mm
DD
d
14.5
14.5
mm
D
18.5
18.5
mm
L2
10
10
TYPE1
Compatible With Buffer Models
1412/1410/1416/1425
1412/1410/1416/1425
LINK
Website
Website Link
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD
Generar CAD
Generar hoja de datos PDF
Solicitud de cotización