Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
StS Coupling GmbH
Description
WKE/N - Elastomer Coupling with clamping hub
Bill of material
WKE/N-5-2-2-98
SIZE
Size
TKN
Torque
Nm
L
Total length
mm
A
Outside diameter
mm
N
Keyway (DIN 6885)
D1
Bore diameter ØH7
mm
Введите значение для D1
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
D2
Bore diameter ØH7
mm
Введите значение для D2
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
D3
Basic dimension
mm
Z
Elastomer insert
ShA
L1
Basic dimension
mm
L2
Basic dimension
mm
L3
Basic dimension
mm
B
Interference diameter
mm
K
Basic dimension
mm
H
Basic dimension
mm
S
Screw (ISO 4762)
TA
Installation torque per screw
Nm
J
Mass moment of inertia
kg cm^2
NMAX
max. speed
1/min
M
Mass
kg
MAT1
Material for hub
MAT2
Material for elastomer insert
Polyurethane
CTN
Customs tariff number
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей