Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
StS Coupling GmbH
Description
WKE/ND - Elastomer Coupling with expanding mandrel
Bill of material
WKE/ND-9-5-10-98
SIZE
Size
TKN
Torque
Nm
L
Total length
mm
A
Outside diameter
mm
N
Keyway (DIN 6885)
D1
Bore diameter ØH7
mm
Введите значение для D1
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
D2
Expanding mandrel diameter Øh7
mm
Введите значение для D2
Expanding mandrel diameter Øh7
mm
cm
inch
ft
Z
Elastomer insert
ShA
L1
Expanding mandrel length
mm
L2
Basic dimension
mm
B
Interference diameter
mm
K
Basic dimension
mm
H
Basic dimension
mm
S
Screw (ISO 4762)
F
Screw (ISO 4762)
TAS
Installation torque per screw
Nm
TAF
Installation torque per screw
Nm
J
Mass moment of inertia
kg cm^2
NMAX
max. speed
1/min
M
Mass
kg
MAT1
Material for hub
Aluminum
MAT2
Material for elastomer insert
Polyurethane
CTN
Customs tariff number
84836080
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей