Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
wlc550_1058
Bill of material
WLC550-1058
PN
Part Number
WLC550-1058
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 550W, Output 58VDC, 9.48A, Input 90-264VAC, Screw Terminal
POWER
Power
550 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
58 VDC
OC
Output Current
9.48 A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
9.48 A
VOUT
Vout 1
58 VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 1.5 Zoll
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen