WLE15-110-06-B-L
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D3-Control valve / manifold
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d3/wle15_16.prj},{NB=WLE15-110-06-B-L},{CODE=WLE15},{TYPE=Pilot operated 5V100 series},{NUM=2/3 5-way},{MAT=Aluminum alloy},{SP=110},{DIA=06(G1/8)},{VOL=B(DC24V)},{WIR=L(L shape)},{TIM=20},{PRE=0.15~0.7Mpa},{TEM=-10~60℃(does not freeze)},{MED=Air},{WAY=pilot operated},{ENE=1.2W},{VOL1=AC:+15%/-15% DC:+10%/-10%},{LEV=dust-proof},{RES=B},{LIF=More than 50 million times},{LUB=unnecessary},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WLE15_16 - Solenoid valve Pilot operated 2/3 5-way 5V100 series/5V200 series
Bill of material
WLE15-110-06-B-L
CODE
code
WLE15
WLE15
TYPE
type
Pilot operated 5V100 series
Pilot operated 5V100 series
NUM
Number of ports/positions
2/3 5-way
MAT
The main material
Aluminum alloy
SP
Specification
5V110
5V120
5V130C
5V110
5V120
5V130C
DIA
Takeover diameter
06(G1/8)
06(G1/8)
VOL
Voltage
B(DC24V)
WIR
Wiring
L(L shape)
A
93.0
93.0
B
18
18
C
35.5
35.5
DIA1
Takeover diameter
G1/8
G1/8
NUM1
number of digits
two-position five-way
VAL
Cv value
0.67
0.67
HZ
Maximum operating frequency HZ
10
TIM
Corresponding time (ms/0.5Mpa)
20
PRE
Working pressure range
0.15~0.7Mpa
TEM
Operating temperature
-10~60℃(does not freeze)
MED
working medium
Air
WAY
way of action
pilot operated
ENE
Energy consumption value
1.2W
VOL1
Use voltage range
AC:+15%/-15% DC:+10%/-10%
LEV
Protection level
dust-proof
RES
Heat resistance class
B
LIF
service life
More than 50 million times
LUB
lubricating
unnecessary
LINK
website link
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
POC
NIHON PISCO CO., LTD.
27.10.2022
VV3PA7-41 - 3 Port/Air Operated Valve Manifold:Type 41/Common Exhaust
SMC Corporation
02.06.2024
WLE11_14 - Solenoid Valve,Pilot Type,2/3-Position /5-Way 4V100~400 Series
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
VV3PA5-42 - 3 Port/Air Operated Valve Manifold:Type 42/Individual Exhaust
SMC Corporation
02.06.2024
VX2_0 - Direct Operated 2 Port Solenoid Valve/Manifold Valve(Air)
SMC Corporation
25.03.2024
VX2_0 - Direct Operated 2 Port Solenoid Valve/Manifold Valve(Air)
SMC
28.09.2023
VK3120 - 5 Port Solenoid Valve/Direct Operated Poppet Type/Body ported
SMC Corporation
02.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청