Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WLF21 - 流体电磁阀 直动式 二位二通 2W系列
明细表
WLF21-2W-2.5-06-A
CODE
代码
WLF21
TYPE
类型
直动式 2W系列
NUM
气口/位置数
二位二通
MAT
主体材质
黄铜
SER
系列
2W
DIA2
流量孔径
DIA
接管口径
VOL
电压
WIR
接线方式
A
66.0
B
30.3
C
75.0
D
41.5
DIA1
接管口径
PT1/8
INS
安装形式
管接式
MED
工作介质
空气、水、油、瓦斯
WAY
动作方式
直动式
FOR
form
常闭式
VAL
Cv值
0.23
VIS
使用流体粘滞度
20CST以下
PRE
使用压力(kgf/cm²)
0~7
PRE1
最大耐压力(kgf/cm²)
10.0
TEM
工作温度范围℃
-10~60℃(不冻结)
VOL1
使用电压范围
+10%/-10%
MAT1
油封材质
NBR、EPDM 或 VITON
LINK
网站链接
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型