Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WLM05 - Solenoid valve, pilot operated, 5/2/5/3 way
Bill of material
WLM05-SY3120-M5
CODE
code
WLM05
TYPE
type
pilot operated
QIKOUWEIZHI
Number of ports/positions
2-position 5-way / 3-position 5-way
XILIE
series
JIEGUAN
Takeover diameter
YANGYING
Response time
Below30 ms
JIEMIANJI
Effective cross-sectional area
3.5 mm2
PEIXIAN
Wiring method
Lead wire 300mm, with surge absorber indicator light
LINK
Web Link
Webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen