Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WLM05 - Solenoid valve, pilot operated, 5/2/5/3 way
Bill of material
WLM05-SY3120-M5
CODE
code
WLM05
TYPE
type
pilot operated
QIKOUWEIZHI
Number of ports/positions
2-position 5-way / 3-position 5-way
XILIE
series
JIEGUAN
Takeover diameter
YANGYING
Response time
Below30 ms
JIEMIANJI
Effective cross-sectional area
3.5 mm2
PEIXIAN
Wiring method
Lead wire 300mm, with surge absorber indicator light
LINK
Web Link
Webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés