Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 42
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
WP-100 - 2 Way Connector Clamps - Split Assembly
Bill of material
WP-120
PN
Part Number
AMERSID
Americas ID
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
VERSION
Finish / Coating
D11
d1 Bore Diameter 1
D22
d1 Bore Diameter 2
S1
s1 Square Bore Diameter 1
S2
s2 Square Bore Diameter 2
D3
d3 Thread Size
D3SS
d4 Screw Size
K
k Clamping Length
mm
L1
l1 Overall Length
mm
L2
l2 Overall Height
mm
M
m Hole Center to Hole Center
mm
MS
Measurement System
SER
Series Number
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей