Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EWAR - Ernst Wagner
Description
WP602 - Stainless steel mirror 600 x 400 mm
Nomenclature
WP602 Stainless steel mirror 600 x 400 mm polished - 727865
PN
Numéro d'article / Description
WP602 Stainless steel mirror 600 x 400 mm polished
AS
Surface
Highly Polished
CNSORDERNO
Réf.
727865
LODLEVEL
LOD niveau
W
Poids
1.9 kg
INFO
Info
PDF
WEB
Page de détail wagner.de
Info
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés