Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
WRC 27/20 - Rail - Linear guideway
Bill of material
WRC27/20-N-40-20-20-RAIL
MOD
Model Code
WRC
SIZE
Size
27/20
RT
Rail type
mm
RL
Rail length
mm
输入参数值: RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
PA
Starting hole position
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
输入参数值: P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
AG
Accuracy grade
W1
42 mm
H1
18.5 mm
P
60 mm
P3
24 mm
DXDXG1
Dxdxg1
7.5x4.5x5.3 mm
MXG3
Mxg3
M5x7.5 mm
RW
Rail Weight
5259 g/m
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型