Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
WRPS Square coil heaters with thermocouple type 'J' - DME
Bill of material
WRPS4291
REF
Catalog Number
WRPS4291
L
Length
57 mm
D1
Diameter
11.98 mm
D
Diameter
18.4 mm
W
WATT 230V
300
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen